Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
RM 32 - Rotationsmodule RM 32
Stückliste
11001809 Rotationsmodule RMZ32/1
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
DW
Drehwinkel
deg
B1
Breite B1
82.000 mm
B2
Breite B2
37.000 mm
B3
Breite B3
48.000 mm
B4
Breite B4
mm
B5
Breite B5
mm
B6
Breite B6
15.000 mm
B7
Breite B7
mm
D1
Durchmesser D1
9.000 mm
D2
Durchmesser D2
mm
D3
Durchmesser D3
mm
D4
Durchmesser D4
11.000 mm
G1
Gewinde G1
M 6
G2
Gewinde G2
M 8
G3
Gewinde G3 Luftanschluss
G 1/8"
G4
Gewinde G4
M 10
G5
Gewinde G5 Luftanschluss
H1
Höhe H1
mm
H2
Höhe H2
46.000 mm
H3
Höhe H3
40.000 mm
H4
Höhe H4
20.000 mm
H5
Höhe H5
mm
H6
Höhe H6
76.000 mm
H7
Höhe H7
22.000 mm
H8
Höhe H8
48.000 mm
L1
Länge L1
188.000 mm
L2
Länge L2
100.000 mm
L3
Länge L3
296.000 mm
L4
Länge L4
mm
L5
Länge L5
154.000 mm
L6
Länge L6
48.000 mm
T1
Tief T1
16.000 mm
T2
Tief T2
2.100 mm
T3
Tief T3
6.500 mm
T4
Tief T4
30.000 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D